0120 RK 010 MM

Materialnummer
1286822
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale Element 0=keine weiteren Merkmale
Element-Typ RK - Rücklauf-Saug-Elemente
Baugröße 0120
Filtermaterial Element MM=Mobilemicron
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Filterfeinheit 10

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0.41 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0.85 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0.8 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0.42 MB)

MM Mobilemicron® Filterelemente
Produktprospekt DE

(0.9 MB)

MM Mobilemicron® Filter Elements
Produktprospekt EN

(0.49 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter. Die neue Generation.
Produktprospekt DE

(1.22 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktprospekt EN

(5.25 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter
Produktprospekt DE

(2.59 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktprospekt EN

(2.6 MB)