NF ON 280 D E 5 BM 2.0

Materialnummer
1280880
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 3 bar
Verschmutzungsanzeige BM=opt. mit man. Rückstell.
Anschlussgröße 1 1/4 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 5
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 25

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
NF Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(3.65 MB)

NF Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(2 MB)

Filterelemente und Filtrationslösungen für Windkraftanlagen
Produktprospekt DE

(0.78 MB)

Filter Elements and Filtration Solutions for Wind Turbines
Produktprospekt EN

(0.79 MB)

NF Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(1.18 MB)

NF Inline Filters
Produktprospekt EN

(0.77 MB)