MFM ON 75 O B 20 W 4.0 /-B7

Materialnummer
1279835
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 7 bar
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Anschlussgröße 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 280

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
MFM Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(0.8 MB)

MFM Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0.81 MB)

MFM-OIU Leitungsfilter Ein-Aus nebenein.
Ersatzteilliste DE

(0.84 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Ersatzteilliste EN

(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Ersatzteilliste DE

(0.79 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Ersatzteilliste EN

(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter
Produktprospekt DE

(0.82 MB)

MFM Inline Filters
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter Ein- und Austritt einseitig angeordnet
Produktprospekt DE

(0.83 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Produktprospekt EN

(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Produktprospekt DE

(0.81 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Produktprospekt EN

(0.33 MB)