MFM ON 95 O H 10 A 4.0 /-B7
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1279458
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
weitere Merkmale | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 7 bar |
Verschmutzungsanzeige | A=ohne VA (Verschl.schraube) |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 280 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

MFM Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.8 MB)

MFM Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.81 MB)

MFM-OIU Leitungsfilter Ein-Aus nebenein.
Ersatzteilliste
DE
(0.84 MB)

MFM-OIU Inline Filter In/Outlet one Side
Ersatzteilliste
EN
(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Ersatzteilliste
DE
(0.79 MB)

MFM Inline Filter with L-bore
Ersatzteilliste
EN
(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter
Produktprospekt
DE
(0.82 MB)

MFM Inline Filters
Produktprospekt
EN
(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter Ein- und Austritt einseitig angeordnet
Produktprospekt
DE
(0.83 MB)

MFM Inline Filter, Inlet and Outlet on Same Side
Produktprospekt
EN
(0.36 MB)

MFM Leitungsfilter mit L-Bohrung
Produktprospekt
DE
(0.81 MB)

MFM Inline Filter, Ports in L-configuration
Produktprospekt
EN
(0.33 MB)