RKM MM 251 BVE 10 F 2.0 /-NR
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1278145
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit anfragen
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Hinweis: Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
weitere Merkmale | NR=Nachsaugventil |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 2,5 bar |
Verschmutzungsanzeige | F=Druckschalter (Staudruck) |
Anschlussgröße | 1 1/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | MM=Mobilemicron |
pmax | 10 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste
DE
(0.41 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.85 MB)
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste
DE
(0.8 MB)
RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.42 MB)
RKM Rücklauf-Saugfilter. Die neue Generation.
Produktprospekt
DE
(1.22 MB)
RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktprospekt
EN
(5.25 MB)
RKM Rücklauf-Saugfilter
Produktprospekt
DE
(2.59 MB)
RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktprospekt
EN
(2.6 MB)