DF ON 60 M A 10 D 1.0 /-L220

Materialnummer
1273145
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L220=Lampenspannung 220V
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße Sondermass
Anschlussart Sonderanschluss
Filterfeinheit 10
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 250

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste DE

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Druckfilter seitlich anflanschbar
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktprospekt EN

(0.45 MB)