RFLD SN 7820 CCX 5 LZ 1.0 /-DB-KB

Materialnummer
1270023
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale DB=VA gemäß Mercedes-Benz
Norm 0=ohne
Umschaltung C=Klappen-Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass KB=kein Bypass
Verschmutzungsanzeige LZ=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 250
Anschlussart DIN-Flansch
Filterfeinheit 5
Filtermaterial SN=Sustainmicron
pmax 16

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RFLD Umschaltbare Leitungsfilter Schweiß
Ersatzteilliste DE

(1.83 MB)

RFLD Change over inline filter (welded)
Ersatzteilliste EN

(0.98 MB)

RFLD Leitungsfilter umschaltbar in Schweißausführung
Produktprospekt DE

(0.7 MB)

RFLD Change-Over Inline Filter Welded Version
Produktprospekt EN

(0.79 MB)