RKM MM 100 BXD 15 W 0.0 /-NR

Materialnummer
1268531
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale NR=Nachsaugventil
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 2,5 bar
Verschmutzungsanzeige W=ohne Anzeigenbohrung
Anschlussgröße 1 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 15
Filtermaterial MM=Mobilemicron
pmax 10
AnschlussSaugleitung 3=G 1

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0.41 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0.85 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter Wartung und ET
Ersatzteilliste DE

(0.8 MB)

RKM Return line and suction boost Filter
Ersatzteilliste EN

(0.42 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter. Die neue Generation.
Produktprospekt DE

(1.22 MB)

RKM Return Line Suction Boost Filter. The New Generation.
Produktprospekt EN

(5.25 MB)

RKM Rücklauf-Saugfilter
Produktprospekt DE

(2.59 MB)

RKM Return Line and Suction Boost Filter
Produktprospekt EN

(2.6 MB)