DF ON 110 M A 20 B 1.0 /-B6

Materialnummer
1266114
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale 0=keine weiteren Merkmale
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
Bypass 6 bar
Verschmutzungsanzeige B=optisch
Anschlussgröße Sondermass
Anschlussart Sonderanschluss
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 250

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
DF...QE-MA Druckfilter seitl. anflansch.
Ersatzteilliste DE

(1.26 MB)

DF...QE-MA Pressure Filter Manif. Mount.
Ersatzteilliste EN

(0.71 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Druckfilter seitlich anflanschbar
Produktprospekt DE

(0.87 MB)

DF..MA/DF..QE/DF..MHA/DF..MHE Pressure Filters Manifold Mounted RearFlanged
Produktprospekt EN

(0.45 MB)