VR 2 LZ.1 /-BO

Materialnummer
1265422
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Ersatzzeit anfordern Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
Weitere Merkmale VA BO=VA gemäß BMW-Opel
Ausführung LZ=optisch/elektrisch
Ansprechdruck 2
Dichtungsmaterial NBR=NBR (Perbunan)
pmax 7

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Virtual Fluid Lab (VFL) - Staudruck - Can SAE J1939
Produktprospekt DE

(0.3 MB)

Virtual Fluid Lab (VFL) - Back pressure - Can SAE J1939
Produktprospekt EN

(0.33 MB)

VA Filter-Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(4.52 MB)

Filter Clogging Indicators
Produktprospekt EN

(5.27 MB)

VD / VR … GD - Elektronische Verschmutzungsanzeigen
Produktprospekt DE

(0.28 MB)

VD / VR … GD - Electronic clogging indicator
Produktprospekt EN

(0.29 MB)