RFN BN/HC 250 V F 6 LZ 1.0 /-DB
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1261341
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
weitere Merkmale | DB=VA gemäß Mercedes-Benz |
---|---|
Norm | 1=nach DIN 24550 |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | 3,5 bar |
Verschmutzungsanzeige | LZ=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 1 1/2 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 6 |
Filtermaterial | BN/HC=Betamicron-Niederdruck |
pmax | 7 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFN Rücklauffilter DIN 24550
Ersatzteilliste
DE
(1.16 MB)

RFN Tank Top Return Line Filter
Ersatzteilliste
EN
(1.15 MB)

RFN Rücklauffilter nach DIN 24550
Produktprospekt
DE
(0.84 MB)

RFN Tank-Top Return Line Filter with Elements to DIN 24550
Produktprospekt
EN
(0.38 MB)