LF BH/HC 110 I C 10 D 1.0 /-LED
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1251334
Lieferbar in ca. -
Tagen
Lieferzeit auf Anfrage
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
weitere Merkmale | LED=VA mit LED-Anzeige |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 3/4 Zoll |
Anschlussart | Gewinde (Zoll, ISO 228) |
Filterfeinheit | 10 |
Filtermaterial | BH/HC=Betamicron-Hochdruck |
pmax | 100 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste
DE
(0.79 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste
EN
(0.8 MB)

LF/LFF Leitungsfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt
DE
(0.79 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt
EN
(0.39 MB)