0025 S 125 W /-B0.2
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1251206
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Express
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Merkmale Element | 0=keine weiteren Merkmale |
---|---|
Element-Typ | S - Saugelemente |
Baugröße | 0025 |
Filtermaterial Element | W=Edelstahl-Drahtgewebe |
Dichtungsmaterial | 0=Ohne Dichtung |
Bypass | 0,2 bar |
Filterfeinheit | 125 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

SF-SFM-SFF Saugfilter
Ersatzteilliste
DE
(1.33 MB)

SF/SFM/SFF Suction filter
Ersatzteilliste
EN
(0.61 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Saugfilter und Saugfilterelemente
Produktprospekt
DE
(0.74 MB)

SF/SFM/SFF S/S.. Suction Filter and Suction Filter Elements
Produktprospekt
EN
(0.8 MB)