RFL SN 851 D Q 20 D 1.0 /-L110-KB-SAK
Materialnummer
Zur übergeordneten Produktgruppe
1250477
Lieferbar in ca. -
Tagen
Ersatzzeit anfordern
Wird geladen...
Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Für Preise bitte einloggen
Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
weitere Merkmale | L110=Lampenspannung 110V, SAK=Schmutzauffangkorb |
---|---|
Norm | 0=ohne |
Umschaltung | 0=ohne Umschaltung |
Dichtungsmaterial | NBR=NBR (Perbunan) |
Bypass | KB=kein Bypass |
Verschmutzungsanzeige | D=optisch/elektrisch |
Anschlussgröße | 80 |
Anschlussart | DIN-Flansch |
Filterfeinheit | 20 |
Filtermaterial | ON=Optimicron-Niederdruck |
pmax | 25 |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

RFL Leitungsfilter Guss
Ersatzteilliste
DE
(0.78 MB)

RFL Inline filter - cast version
Ersatzteilliste
EN
(0.33 MB)

RFL Leitungsfilter Gußausführung
Produktprospekt
DE
(0.78 MB)

RFL Inline Filter Cast Version
Produktprospekt
EN
(0.32 MB)