LF SN 660 I F 20 D 1.0 /-V-L24-B6

Materialnummer
1250440
Zur übergeordneten Produktgruppe
Lieferbar in ca. - Tagen Lieferzeit auf Anfrage Wird geladen... Die Lieferzeit hängt von der Produktanzahl ab.
Zeitnah verfügbar
Stück
Meiner Liste hinzufügen
Im Bereich "Meine Liste" können Sie sich Produkte merken, diese anfragen oder Vorlagen für wiederkehrende Bestellungen erstellen.
Technische Daten
Weitere Informationen
weitere Merkmale L24=Lampenspannung 24V
Norm 0=ohne
Umschaltung 0=ohne Umschaltung
Dichtungsmaterial V=FPM (Viton)
Bypass 6 bar
Verschmutzungsanzeige D=optisch/elektrisch
Anschlussgröße 1 1/2 Zoll
Anschlussart Gewinde (Zoll, ISO 228)
Filterfeinheit 20
Filtermaterial ON=Optimicron-Niederdruck
pmax 100

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
LF/LFF Leitungsfilter
Ersatzteilliste DE

(0.79 MB)

LF-LFF Inline Filter
Ersatzteilliste EN

(0.8 MB)

LF/LFF Leitungsfilter für reversierbaren Ölstrom
Produktprospekt DE

(0.79 MB)

LF/LFF Inline Filter for Reversible Oil Flow
Produktprospekt EN

(0.39 MB)