Suchergebnisse für: „Rohranschlussgehäuse“
3
Ergebnisse
in Kategorie
Produkte
Modul
HYDAC Flüssigkeitsstandanzeigen in zylindrischer Ausführung mit beidseitigem Rohranschluss zum externen Anbau auch in größeren Entfernungen. Robuste Ausführung, 360° einsehbar. Zahlreiche Baugrößen, Dichtvarianten und Anschlussarten stehen zur Auswahl, gerne finden wir für Sie das passende Produkt.
Modul
Anschlüsse für Ventile und Rohranschlussplatten (Maximator)
Produktkategorie
Das HYDAC Längsverkettungssystem der Typenreihe ML ist eine Steuerung für ölhydraulische Anlagen, die sich aus einzelnen aneinandergereihten Standardmodulen zusammensetzt. An einem Grundmodul können verschiedene Funktionsmodule angeflanscht werden. Die ML Längsverkettung kann mittels verschiedener Grundmodule an HYDAC CA, CO1(S), DC1 und HP Aggregate angeflanscht werden bzw. mit Hilfe eines Rohranschlussmoduls an jede beliebige hydraulische Anlage gekoppelt werden. Aufgrund seiner Modulbauweise ermöglicht dieses System eine hohe Flexibilität und bietet individuelle Lösungen von Steuerungsaufgaben. Es besticht mit seinen kleinen Abmessungen und seiner hohen Leistungsdichte. Dieses System wird vorzugsweise zur Steuerung von kleinen Verbrauchern sowie für Druck- und Krafthalteaufgaben angewandt.
0
Ergebnis
in Kategorie
Themen und Lösungen
0
Ergebnis
in Kategorie
Downloads
Ist Ihre Datei nicht aufgeführt?
Zu unserem Download- und Mediacenter