Software Plattform MATCH
MATCH Software-Suite. Die durchgängige Lösung für die Steuerungsentwicklung mobiler Arbeitsmaschinen.
Die MATCH Software-Suite bietet eine durchgängige Lösung für alle Prozessschritte der Steuerungsentwicklung. Die Tools sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen allen Nutzern eine eng verzahnte Arbeit: bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme und Produktion, Wartung und Service.
Die MATCH Software-Suite bietet eine durchgängige Lösung für alle Prozessschritte der Steuerungsentwicklung. Die Tools sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen allen Nutzern eine eng verzahnte Arbeit: bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme und Produktion, Wartung und Service.
MATCH beschleunigt den Entwicklungsprozess mobiler Arbeitsmaschinen um bis zu 50%: Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen lassen sich in kürzester Zeit realisieren. Gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitstandards. Alle im V-Modell geforderten Testverfahren sind standardmäßig inkludiert.
MATCH. Ein System für alle Softwareanwendungen. Für den kompletten Lebenszyklus mobiler Arbeitsmaschinen. Innovativ, effizient und TÜV-zertifiziert.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

DE10175 0 06 24 Software 27
Produktprospekt
DE
(10.6 MB)