OLFBD - OffLine Filter

Der OffLine Filter OLFBD ist ein kleiner, stationärer Filter ohne Motor-Pumpen- Gruppe zur Feinfiltration von Hydraulik- und Schmierfluiden, sowie der Wasserabscheidung aus dem System.
 
Die Durchströmungsrichtung des Filterelements kann frei gewählt werden (von innen nach außen oder von außen nach innen).
 
Für den Einsatz in Hydraulik- und Schmiersystemen in der Industrie sowie der Mobilhydraulik.

  • Verbesserung der Komponenten- und Systemfilterstandzeit
  • Beliebige Durchströmungsrichtung des Filterelements
    (von innen nach außen oder von außen nach innen)
  • Entnahme des Nebenstrom-Volumenstroms aus dem Kühl-Filter-Kreislauf
  • Begrenzung des Entnahmevolumenstroms durch Blende im Filterelement
    (keine mechanisch bewegten Teile)
  • Volumenstrom maximal 5 l/min, andere auf Anfrage
  • Search Bar: Search Bar
SKU
GP_1000444965
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Gruppierte Produktpositionen
OLFBD-20-A-N-Z
Material-Nr. 3504645
Dichtungsmaterial:
NBR=NBR (Perbunan)
Verschmutzungsanzeige:
Z=ohne (SF)
Anschlussgröße:
kein Anschluss
Anschlussart:
Gewinde (Zoll, ISO 228)
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Produktprospekt DE

(0 MB)

OLFBD OffLine Filter BiDirectional
Produktprospekt EN

(0 MB)