Flüssigkeitsstandanzeige FSA

Flüssigkeitsstandanzeige FSA

Hochwertige und robuste Flüssigkeitsstandanzeigen zur optischen Niveaukontrolle Ihrer Behälter. Weltweit größtes Produktportfolio mit zahlreichen Baugrößen von 076 bis 1000 mm und Dichtvarianten stehen zur Auswahl. Eine hohe Medienverträglichkeit, UV-Beständigkeit, Druckflüssigkeitstemperaturen von -50°C bis +160°C, sowie zahlreiches Zubehör und individuell gestaltbare Kontrastscheiben runden das Produktportfolio ab. Gerne finden wir das passende Produkt für Ihre Anwendung.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Nenngröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Werkstoff O-Ring/Dichtscheibe
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Flachdichtung / O-Ring
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Rohr Geometrie
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen
Weitere Filter anzeigen

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einbauanleitung FSA
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(2.06 MB)

Montageinformation FSA
Betriebs-/Wartungsanleitung DE

(0.16 MB)

FSA/FSK/TS Flüssigkeitsstandanzeige/Flüssigkeitsstandkontrolle/Thermoschalter
Produktprospekt DE

(1.3 MB)

FSA/FSK/TS Fluid Level Gauge / Fluid Level Sensor / Temperature Switch
Produktprospekt EN

(1.13 MB)

FSA Reflex Flüssigkeitsstandanzeige
Produktprospekt DE

(0.37 MB)

FSA Reflex Fluid level gauge
Produktprospekt EN

(0.37 MB)

FSK...LED Flüssigkeitsstandkontrolle
Produktprospekt DE

(0.6 MB)

FSK...LED Fluid level sensor
Produktprospekt EN

(0.61 MB)

FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Kunststoff
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of plastic
Produktprospekt EN

(0.57 MB)

FSA Flüssigkeitsstandanzeige mit Steigrohr aus Glas
Produktprospekt DE

(0.55 MB)

FSA Fluid level gauge - Riser tube made of glass
Produktprospekt EN

(0.55 MB)

FSA Flüssigkeitsstandanzeige - lange Ausführung
Produktprospekt DE

(0.57 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Produktprospekt EN

(0.56 MB)

FSAR Flüssigkeitsstandanzeige mit Rohranschluss
Produktprospekt DE

(0.58 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Produktprospekt EN

(0.57 MB)