Wegeventile

Wegeventile

BIERI-Wegeventile sind sitzdichte Ventile, geeignet für einen Druck von bis zu 1000 bar und Durchflussmengen bis 25 l/min. Je nach Ventilreihe in den Nenngrössen 4 oder 6 erhältlich nach Bieri-Standard oder nach DIN 24340 /ISO 4401 /CETOP RP 121 H.

Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Nenngröße
Alle auswählen Auswahl zurücksetzen

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen Ventile
Produktprospekt DE

(0.15 MB)