Hochdruckhydraulik Komponenten

Hochdruckhydraulik Komponenten

Die BIERI-Hochdruckhydraulik Komponenten beinhalten Pumpen als Axial- oder Radialeinheiten und Ventile aller Art, geeignet für einen Druck bis 1000 bar und Verdrängungsvolumen bis zu 62.7 cm3/U bzw. Durchflussmengen bis zu 32 l/min, sowie das dazu gehörige Zubehör.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
Allgemeine Information DE

(0.11 MB)

Einsatzbedingungen Ventile
Produktprospekt DE

(0.15 MB)