I/O Module
Die Varianten der I/O-Erweiterungsmodule bieten neben einer Vielzahl leistungsstarker Schaltausgänge zusätzlich diverse PWM-Ausgänge mit interner Strommessung und integriertem PID-Regel-Baustein. Mit diesen lassen sich sehr einfach Proportionalregelungen realisieren. Die Erfassung digitaler Schalt- sowie analoger Strom- und Spannungssignale wird mit unterschiedlich parametrierbaren, digitalen und analogen Eingängen ermöglicht.
- TTC 30X
Die Erweiterungsmodule der TTC 30X Familie haben eine hervorragende Leistungsbilanz bei einer äußerst kompakten Bauform.Durch die besonders leistungsfähigen PWM Ausgänge bietet sich die Möglichkeit Ventile mit "On-Board-Electronic" direkt über proportionale Spannungsausgänge anzusteuern. Generell ermöglichen sie ein hohes Maß an Flexibilität und elektrischer Leistung und können somit für nahezu alle anfallenden Aufgaben eine optimale Lösung bieten.
- TTC 30XS
Die Erweiterungsmodule TTC 30XS erfüllen die Anforderungen für erhöhte Funktionale Sicherheit. Die Variante 30SX-H ist für sichere Systemerweiterung um zusätzliche Hydraulikfunktionen optimiert. Die Variante 30XS-I ist für sichere Systemerweiterung um zusätzliche Eingänge optimiert.
- TTC 36X
Das Modul TTC 36X ist ein intelligentes I/O-Modul, das über CANopen angesteuert wird. Es ist kompatibel zum CANopen-Standard, zertifiziert nach CiA DS 401.
Geeignet u.a. speziell für dezentrale Stromregelungen über PWM-Ausgänge.
- TTC 48X
Das Modul TTC 48X ist ein intelligentes I/O-Modul, das über CANopen angesteuert wird. Es ist kompatibel zum CANopen-Standard, zertifiziert nach CiA DS 401.
Geeignet u.a. speziell für dezentrale Stromregelungen über PWM-Ausgänge.
- TTC 48XS
Das TTC 48XS erfüllt die Anforderungen für Funktionale Sicherheit. Dieses Modul vereinigt die Vorteile der Dezentralisierung bei gleichzeitig sicherer Signalverarbeitung und Ansteuerung.