Oval Schellen
Die Oval-Schelle ist eine preiswerte Lösung zur Befestigung von Kabeln, Schläuchen, Gas-, Öl- und
Schmierleitungen.
Die spezielle Konstruktion erfordert einen geringen Bauraum und sorgt für eine schnelle Montage. Die Rohre/Leitungen werden durch Vorspannung sicher geklemmt, die Deckplatte sorgt für hohe Stabilität. Ein Filmscharnier
verbindet beide Schellenhälften. Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben oder Schweißbolzen M6.
Lieferbar im Durchmesserbereich von 6 bis 22 mm sind in der Oval-Schelle auch verschiedene Rohrdurchmesser kombinierbar.
Metallteile sind auch in Edelstahl lieferbar.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HYDAC Schellen
Produktprospekt
DE
(0.56 MB)

HYDAC Clamps
Produktprospekt
EN
(0.53 MB)