![Buegu-Schelle Buegu-Schelle](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_HAC-PIC-HRBGS-Sammel-3D-96---N-20230321__SALL__AIN__V1.png)
Buegu-Schelle
Die Buegu-Schelle ist für Einzelleitungen und Leitungspaare im Durchmesserbereich von 6 bis 32 mm konzipiert.
Bei Leitungspaaren mit ungleichen Durchmessern ist die Schelle ebenfalls anwendbar.
Durch den Gummikörper ist die Schelle besonders schalldämmend und vibrationsdämpfend. Die Stahlteile der Schelle sind auch in Edelstahl lieferbar. Durch die spezielle Konstruktion der Schelle ist ein auf Dauer wirkendes Anzugsmoment und somit eine definierte Pressung des Gummikörpers gewährleistet.
Bei Leitungspaaren mit ungleichen Durchmessern ist die Schelle ebenfalls anwendbar.
Durch den Gummikörper ist die Schelle besonders schalldämmend und vibrationsdämpfend. Die Stahlteile der Schelle sind auch in Edelstahl lieferbar. Durch die spezielle Konstruktion der Schelle ist ein auf Dauer wirkendes Anzugsmoment und somit eine definierte Pressung des Gummikörpers gewährleistet.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Produktübersicht
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8184-00001.jpg)
HYDAC Schellen
Produktprospekt
DE
(0.56 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_8184-00001.jpg)
HYDAC Clamps
Produktprospekt
EN
(0.53 MB)