ML Längsverkettungssysteme

ML Längsverkettungssysteme

Das HYDAC Längsverkettungssystem der Typenreihe ML ist eine Steuerung für ölhydraulische Anlagen, die sich aus einzelnen aneinandergereihten Standardmodulen zusammensetzt. An einem Grundmodul können verschiedene Funktionsmodule angeflanscht werden. Die ML Längsverkettung kann mittels verschiedener Grundmodule an HYDAC CA, CO1(S), DC1 und HP Aggregate angeflanscht werden bzw. mit Hilfe eines Rohranschlussmoduls an jede beliebige hydraulische Anlage gekoppelt werden. Aufgrund seiner Modulbauweise ermöglicht dieses System eine hohe Flexibilität und bietet individuelle Lösungen von Steuerungsaufgaben. Es besticht mit seinen kleinen Abmessungen und seiner hohen Leistungsdichte. Dieses System wird vorzugsweise zur Steuerung von kleinen Verbrauchern sowie für Druck- und Krafthalteaufgaben angewandt.
Mehr erfahren Weniger anzeigen
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.

Downloads für diese Kategorie

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
ML Längsverkettungssystem
Produktprospekt DE

(9.07 MB)

ML Valve Stacking System
Produktprospekt EN

(9.04 MB)