Hybox
Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat
- Flexibles Ventilkonzept
- Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke
- Integration der Hydac ML-Serie möglich
- Tankgröße: 20 - 400 l
- max. Druck: 350 bar
- max. Volumenstrom: 1- 60 l/min
- Kurze Lieferzeit: < 3 Tage
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

45014 DEEN HyboxFlexMini Rev02
Produktprospekt
DE
(1.04 MB)

45013 Hybox Flex Basic
Produktprospekt
DE
(1.02 MB)