EcoSwitch
Der HYDAC EcoSwitch ist ein hydraulischer Steuerblock in Verbindung mit einer Doppelpumpe. Die Grundidee ist, dass eine Pumpenstufe der Doppelpumpe bei geringem Bedarf in den drucklosen Umlauf geschaltet wird. Das Schalten der Pumpenstufe aus dem drucklosen Umlauf zum System und umgekehrt, erfolgt hydraulisch-mechanisch über zwei Ventile, einem Vorsteuerventil und einem Hauptsteuerventil, welches die Verbindung zum Tank öffnet oder schließt.
Für Maschinen, bei denen die Vorteile der Drehzahlvariabilität nicht genutzt werden können, bietet der HYDAC EcoSwitch eine einfache Lösung, um Verluste im hydraulischen System zu reduzieren. Ein weiterer Vorteil - der EcoSwitch kommt ohne Elektronik, Sensorik und Software aus und lässt sich einfach in das hydraulische System integrieren - z. B. über die Hochdruckweiterleitung (HPCO) in ein Open-Center System. Der EcoSwitch ist unabhängig von der Antriebstechnologie und lässt sich dementsprechend auch in einer konventionellen Maschine integrieren.
Für Maschinen, bei denen die Vorteile der Drehzahlvariabilität nicht genutzt werden können, bietet der HYDAC EcoSwitch eine einfache Lösung, um Verluste im hydraulischen System zu reduzieren. Ein weiterer Vorteil - der EcoSwitch kommt ohne Elektronik, Sensorik und Software aus und lässt sich einfach in das hydraulische System integrieren - z. B. über die Hochdruckweiterleitung (HPCO) in ein Open-Center System. Der EcoSwitch ist unabhängig von der Antriebstechnologie und lässt sich dementsprechend auch in einer konventionellen Maschine integrieren.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen