EcoPack Plus
Das neue HYDAC EcoPack+ ist ein Aggregate-Produktportfolio mit drehzahlvariablem Antrieb und Anwendungssoftware als dezentrale autarke Lösung, um ihre hydraulischen Aktuatoren bedarfsgerecht individuell zu versorgen. In Abhängigkeit von der Einschaltdauer, der Funktionen und der Spannungsversorgung auf der Arbeitsmaschine bieten wir das EcoPack+ mit einem luft- oder wassergekühlten Motor in einem Spannungsbereich von 48 - 400 VDC als Plug and Play Lösung an.
Mit einer eigens für das EcoPack+ entwickelten Software muss sich der Hersteller keine Gedanken über eine effiziente Betriebsstrategie machen. Das EcoPack+ wurde speziell für Load-Sensing-Systeme entwickelt und benötigt lediglich ein hydraulisches Load-Sensing-Signal der Arbeitshydraulik als Bedarfsrückmeldung und ist damit unabhängig von der Art der Vorsteuerung. Durch die anwendungsspezifische Betriebsstrategie und das integrierte Power-Management profitiert der Maschinenhersteller von einer reduzierten Komplexität der Maschinenarchitektur.
Mit einer eigens für das EcoPack+ entwickelten Software muss sich der Hersteller keine Gedanken über eine effiziente Betriebsstrategie machen. Das EcoPack+ wurde speziell für Load-Sensing-Systeme entwickelt und benötigt lediglich ein hydraulisches Load-Sensing-Signal der Arbeitshydraulik als Bedarfsrückmeldung und ist damit unabhängig von der Art der Vorsteuerung. Durch die anwendungsspezifische Betriebsstrategie und das integrierte Power-Management profitiert der Maschinenhersteller von einer reduzierten Komplexität der Maschinenarchitektur.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

HYDAC EcoPack - Aggregate mit drehzahlvariablem Antrieb
Produktprospekt
DE
(3.07 MB)

HYDAC EcoPack - Power packs with variable speed drive
Produktprospekt
EN
(3.04 MB)

HYDAC EcoPack+ - Aggregate mit drehzahlvariabler Bedarfsstromregelung
Produktprospekt
DE
(0.77 MB)

HYDAC EcoPack+ - Power pack with speed variable flow on demand control
Produktprospekt
EN
(0.78 MB)

Drehzahlvariable Bedarfsstromregelung mobiler Aggregate
Produktinformation
DE
(0.65 MB)

variable speed demand based control of mobile power packs
Produktinformation
EN
(2.32 MB)