CA Kompaktaggregate
Bei unseren CA Kompaktaggregaten handelt es sich um kleine elektrohydraulische Versorgungseinheiten der Leistungsklasse 0,5 bis 3 kW für Drehstromspannungsversorgungen und zeichnen sich für ihren energieeffizienten Aussetz- und Kurzzeitbetrieb aus. Durch die Verwendung von speziellen Komponenten haben unsere Kompaktaggregate eine minimale Geräuschentwicklung. Durch die Verwendung von tiefgezogenen Stahltanks und Unteröl-Motoren sind die Aggregate zum einen sehr robust und sehr platzsparend. Perfekt geeignet sind die CA-Aggregate für stationäre Anwendungen, wie z.B. zum Heben und Senken von Lasten oder in Teigteilmaschinen. Unsere CA Kompaktaggregate haben eine hohe Flexibilität im konstruktiven Aufbau indem unterschiedliche Hydrauliksteuerungen durch anflanschen von Steuerblöcken oder Funktionsmodulen realisiert werden können.
Produktsuche
Filterauswahl
Filter zurücksetzen
Do you need a custom solution? You can send a product enquiry straight to our experts.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

CA Compactaggregate
Produktprospekt
DE
(0.65 MB)

CA Compact Power Units
Produktprospekt
EN
(0.66 MB)

AC/DC Compact Aggregate Übersicht
Produktprospekt
DE
(3.77 MB)

AC/DC Compact Power Units Overview
Produktprospekt
EN
(3.5 MB)