![Hybox Hybox](https://www.hydac.com/shop/media/catalog/crossbase/PRD_PHO_OVW/PRD_PHO_OVW_Hybox-PIC119228-1__SALL__AIN__V2.png)
Hybox
Hybox - ein sehr kompaktes und effizientes Kleinaggregat
- Flexibles Ventilkonzept
- Einfach erweiterbar durch weitere Steuerblöcke
- Integration der Hydac ML-Serie möglich
- Tankgröße: 20 - 400 l
- max. Druck: 350 bar
- max. Volumenstrom: 1- 60 l/min
- Kurze Lieferzeit: < 3 Tage
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.