Radialkolbenpumpen HRK
Radialkolbenpumpen HRK sind sehr leicht und kompakt bauende Hochdruckpumpeneinheiten in Hohlwellenausführung. Dies ermöglicht einen äusserst platzsparenden Anbau an den E-Motor ohne Pumpenträger und Kupplung am Tankdeckel. Mit dem optional angebrachten Pumpenschutzventil ist diese Baureihe unschlagbar bezüglich Multifunktionalität und Bauraumoptimierung.
Betriebsdruck: | bis 700 bar |
Verdrängungsvolumen: | 0,12 bis 0,34 cm³/U |
Drehzahlbereich: | 500 bis 3600 min⁻¹ |
Sie benötigen eine individuelle Lösung? Sie können unseren Experten direkt eine Produktanfrage senden.
Downloads für diese Kategorie
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
Technische Daten HRK
Produktprospekt
DE
(1.42 MB)
Einsatzbedingungen und Hinweise für Pumpen
Allgemeine Information
DE
(0.11 MB)
Montageanleitung HRK
Montage-/Reparaturanleitung
DE
(0.7 MB)
Installation Manual HRK
Montage-/Reparaturanleitung
EN
(0.7 MB)
Einbauerklärung HRK
Produktprospekt
DE
(0.17 MB)