HPT 1446S-F31-C-0100-000

Materialnummer
930760
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal IO-Link
Genauigkeit 1,00% max = 0,5% typ.
Druckbereich Max Wert 100
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD_930760_HPT 1446S-F31-C-0100-000
Software DE

(0.72 MB)

IODD_930760_HPT 1446S-F31-C-0100-000
Software EN

(0.72 MB)