Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | Keine |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 250 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Software
DE
(0.75 MB)

IODD_930339_HPT 1446S-F31-1-0250-P20
Software
EN
(0.75 MB)