Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | CANopen |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 60 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |