Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | 7/16-20 UNF 2A (SAE4) /Aussen |
Ausgangssignal | 4..20mA (3-Leiter, Quelle) |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 16 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software
DE
(0.06 MB)

EDS 930109 HIT 1508 F11 Y 180 X 90 1 000
Software
EN
(0.06 MB)