HAT 1236-C01-360R-P01-D106-M01-S2PD-000

Materialnummer
929370
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate SIL 2, PL D, Kat 2
Messbereich, Endwert 360
Messbereich, Anfangswert 0
Typ Singleturn
Anschlussart, elektrisch Stecker M12x1, 5-pol., axial
Gehäusedurchmesser 36 mm, rund
Befestigungsart Synchro 4 Bohr. M3
Anschlussart, mechanisch 10 mm Form D, DM 6 mm
Ausgangssignal 4..20 mA (3-Leiter)
Auflösung 12 Bit
Genauigkeit 0,3° max = 0,15° typ