Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | Keine |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 40 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Software
DE
(0.41 MB)

IODD 929319 HPT 1446S F31 0040 000
Software
EN
(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Software
DE
(0.41 MB)

IODD_929319_HPT 1446S-F31-0040-000
Software
EN
(0.41 MB)