HPT 1448S-F11-0040-400

Materialnummer
929207
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung, ECE Typgenehmigung (E13 Kfz)
Anschlussart, elektrisch M12x1 /5p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen
Ausgangssignal CANopen
Genauigkeit 0,50% max = 0,25% typ.
Druckbereich Max Wert 40
Druckbereich Min Wert 0
Druck-Einheit BAR
Druckart Relativ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Software DE

(0.1 MB)

EDS 929207 HPT 1448S F11 0040 400
Software EN

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Software DE

(0.1 MB)

EDS_929207_HPT 1448S-F11-0040-400
Software EN

(0.1 MB)