Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | ECE Typgenehmigung (E13 Kfz) |
---|---|
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /4p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A ISO 1179-2 /Aussen |
Ausgangssignal | IO-Link |
Genauigkeit | 1,00% max = 0,5% typ. |
Druckbereich Max Wert | 400 |
Druckbereich Min Wert | 0 |
Druck-Einheit | BAR |
Druckart | Relativ |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD 928081 HPT 1446S F31 0400 000
Software
DE
(0.94 MB)

IODD 928081 HPT 1446S F31 0400 000
Software
EN
(0.94 MB)

IODD_928081_HPT 1446S-F31-0400-000
Software
DE
(0.94 MB)

IODD_928081_HPT 1446S-F31-0400-000
Software
EN
(0.94 MB)