HAT 1436-F13-360R-P01-D106-M01-S2PD-000

Materialnummer
927262
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Zulassungen und Zertifikate SIL 2, PL D, Kat 2
Messbereich, Endwert 360
Messbereich, Anfangswert 0
Typ Singleturn
Anschlussart, elektrisch Stecker M12x1, 5-pol., axial
Gehäusedurchmesser 36 mm, rund
Befestigungsart Synchro 4 Bohr. M3
Anschlussart, mechanisch 10 mm Form D, DM 6 mm
Ausgangssignal CANopen Safety
Auflösung 14 Bit
Genauigkeit 0,2° max = 0,1° typ

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
EDS 927262 HAT 1436 F13 360R P01 D106
Software DE

(0 MB)

EDS 927262 HAT 1436 F13 360R P01 D106
Software EN

(0 MB)

EDS_927262_HAT 1436-F13-360R-P01-D106-..
Software DE

(0 MB)

EDS_927262_HAT 1436-F13-360R-P01-D106-..
Software EN

(0 MB)