ETS 3226-F31-018-000

Materialnummer
927123
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Temperaturfühlerlänge 18
Zulassungen und Zertifikate Nein
Zusätzliche Schnittstelle 4..20mA (2-Leiter), 0..10V, IO-Link
Schaltausgänge 2
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Temperaturfühler integriert
Anzeige Ja
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/2 DIN 3852 /Aussen

Downloads

CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien
IODD_927123_ETS 3226-F31-018-000
Software DE

(0.04 MB)

IODD_927123_ETS 3226-F31-018-000
Software EN

(0.04 MB)