Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Fühlerlänge | 6 |
---|---|
Genauigkeit | 0,8 % max. = 0,4 % typ. |
Anschlussart, elektrisch | M12x1 /5p |
Anschlussart, mechanisch | G1/4 A DIN 3852 /Aussen |
Temperaturbereich Max Wert | 100 |
Temperaturbereich Min Wert | -25 |
Zulassungen und Zertifikate | Keine |
Ausgangssignal | HCSI-Interface |