ETS 4145-A-006-000

Materialnummer
925289
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge 6
Genauigkeit 0,8 % max. = 0,4 % typ.
Anschlussart, elektrisch DIN 43650 /3p+PE
Anschlussart, mechanisch G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Zulassungen und Zertifikate Keine
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)