Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anzeige | Ja |
---|---|
Messprinzip | Kapazitiv |
Stablänge [mm] | 520 |
Messbereich [mm] | 390 |
Schaltausgänge | 2 |
Zusätzliche Schnittstelle | 4..20mA (2-Leiter), 0..10V, IO-Link |
Anschlussart, mechanisch | Rohr 22 mm |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
Integrierter Temperatursensor | Ja |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |
Downloads
CAD-Daten finden Sie nicht auf Produktkategorieebene, sondern direkt an den einzelnen Produkten.
Medien

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Software
DE
(0.04 MB)

IODD_925149_ENS 3116-F31-0520-000-K
Software
EN
(0.04 MB)