Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Zulassungen und Zertifikate | SIL 2, PL D, Kat 2, ECE |
---|---|
Messbereich, Endwert | 360 |
Messbereich, Anfangswert | 0 |
Typ | Singleturn |
Anschlussart, elektrisch | Stecker M12x1, 5-pol., axial |
Gehäusedurchmesser | 36 mm, rund |
Befestigungsart | Synchro 4 Bohr. M3 |
Anschlussart, mechanisch | 10 mm Vollwelle, DM 6 mm |
Ausgangssignal | 4..20 mA (3-Leiter) |
Auflösung | 12 Bit |
Genauigkeit | 0,3° max = 0,15° typ |