Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Messbereich [mm] | 658 |
---|---|
Integrierter Temperatursensor | Nein |
Zulassungen und Zertifikate | UL-Zulassung |
Anschlussart, elektrisch | M12x1, 4-polig |
Anschlussart, mechanisch | G3/4 aussen |
Ausgangssignal | 0 .. 10 V |
Stablänge [mm] | 730 |
Messprinzip | Magnetostriktiv |