ETS 4146-A-350-000

Materialnummer
924609
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Fühlerlänge 350
Genauigkeit 0,8 % max. = 0,4 % typ.
Anschlussart, elektrisch M12x1 /4p
Anschlussart, mechanisch G1/4 A DIN 3852 /Aussen
Temperaturbereich Max Wert 100
Temperaturbereich Min Wert -25
Zulassungen und Zertifikate Keine
Ausgangssignal 4..20mA (2-Leiter)