Zeitnah verfügbar
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Anschlussart, elektrisch | Stecker M16, 8-polig |
---|---|
Anschlussart, mechanisch | Schraubflansch M18x1,5 |
Ausgangssignal | 20 .. 4 mA (3-Leiter) |
Auflösung | 0,005 mm |
Messbereich [mm] | 125 |
Bauart / Geometrie | Stab |
Messprinzip | Magnetostriktiv |
Zulassungen und Zertifikate | Nein |