HLT 2500-F1-S01-S16-0200-G24-010-000

Materialnummer
924460
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Anschlussart, elektrisch Stecker CONTACT, 12p abgesetzt
Anschlussart, mechanisch Flachgehäusebauform
Ausgangssignal Synchron Seriell Interface
Auflösung 0,05 mm
Messbereich [mm] 200
Bauart / Geometrie Profil
Messprinzip Magnetostriktiv
Zulassungen und Zertifikate Nein