HNT 1228-C-2100-000

Materialnummer
924424
Zur übergeordneten Produktgruppe
Zeitnah verfügbar
Auf Anfrage Sie können eine Produktanfrage erstellen, indem Sie den Artikel Ihrer Liste hinzufügen und ihn in Ihrem myHYDAC Bereich verwalten.
PCE
Meiner Liste hinzufügen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische Daten
Weitere Informationen
Messbereich [mm] 2028
Integrierter Temperatursensor Nein
Zulassungen und Zertifikate UL-Zulassung
Anschlussart, elektrisch M12x1, 5-polig
Anschlussart, mechanisch G3/4 aussen
Ausgangssignal 4 .. 20 mA (3-Leiter, Quelle)
Stablänge [mm] 2100
Messprinzip Magnetostriktiv